{"product":{"productId":"agid.18470","price":1810,"name":"널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재 DIN 653"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 (A1).
표면 마무리
스틸: 강도 5.8, 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 (A1).
표면 마무리
스틸: 강도 5.8, 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
정보
DIN 653 또는 DIN 653-A에 따라 배송됩니다.
스틸로 된 널링 나사는 산화 처리가 되어 있어 색상이 검정색으로 변할 수 있습니다.
*H 치수가 없는 널링 나사는 샤프트가 없습니다.
스틸로 된 널링 나사는 산화 처리가 되어 있어 색상이 검정색으로 변할 수 있습니다.
*H 치수가 없는 널링 나사는 샤프트가 없습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.