{"product":{"productId":"agid.18470","price":1900,"name":"널링 나사 DIN653 / DIN653-A 낮은 종류, M03,L=16, D1=12, K=2,5, 스틸 5.8 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
널링 나사
낮은 종류
스틸
자연적 마무리
- 수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 장점: 널링 너트를 특별한 공구 없이도 조이고 풀 수 있습니다.
- 재질: 스틸 또는 스테인리스 스틸 (A1)
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩1,900 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
12
D=나사
M3
H=높이
4,5
L=나사 길이
16
D3
3
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
K
2,5
경도 등급
5.8
모델 1
낮은 종류
본체 재질
스틸
설명
널링 나사
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 (A1).
표면 마무리
스틸: 강도 5.8, 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
스테인레스 스틸: 자연적 마무리.
정보
DIN 653 또는 DIN 653-A에 따라 배송됩니다.
스틸로 된 널링 나사는 산화 처리가 되어 있어 색상이 검정색으로 변할 수 있습니다.
*H 치수가 없는 널링 나사는 샤프트가 없습니다.
스틸로 된 널링 나사는 산화 처리가 되어 있어 색상이 검정색으로 변할 수 있습니다.
*H 치수가 없는 널링 나사는 샤프트가 없습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.