text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
25
D=나사
M6
H=높이
17
T=스크루 깊이
10
D3
14
K
10
~ Battery relevance?
no
~ CE relevance?
no
~ CP65 substance 1 CAS-No.
no CAS-No.
~ CP65 substance 2 CAS-No.
no CAS-No.
~ CP65 substance cancer
carbon-black extracts
~ CP65 substance cancer&reprod.
lead and lead compounds
~ CP65 warning required?
Yes
~ Conflict Minerals status
unknown
~ Dual-Use No.
not listed
~ Magnet relevance?
no
~ PFAS free?
unknown
~ REACH SVHC 2 CAS-No.
7439-92-1
~ REACH SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACH version
04.02.2026 - 253 substances
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ RoHS version
2011/65/EU incl.2015/863/EU
~ Safatey Data Sheet relevance?
no
~ TSCA conformity
yes
~ TSCA version
10/2021
~ WEEE-No.
no electrics
구성품 재질
쾌삭강
나사 종류
암나사
모델 1
정전기 방지
본체 색상
흑연 검정 RAL 9011
본체 재질
열가소성
설명
널링 너트
표면 구성품
푸른색 피막 처리

설명

재료
강화된 열가소성 폴리아미드, 흑연 검정색
나사 볼트, 스틸 5.8
표면 마무리
나사 부싱, 청색 피막처리.
용도
민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
장점
정밀 부품, 전기 혹은 전자 부품, 부품 및 기계 보호용으로 사용합니다.
적용 분야: ATEX-지침에 따른 전기 설비, 장비 제조.
특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었습니다.
ESD 작동 부품들은 ESD 보호구역용으로 특수 개발되었습니다.
널링 너트를 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
안전
이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.

대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.