{"product":{"productId":"agid.22769","price":9140,"name":"널링 너트, 플라스틱, 정전기 방지"},"currency":"KRW"}
재료
강화된 열가소성 폴리아미드, 흑연 검정색
나사 볼트, 스틸 5.8
나사 볼트, 스틸 5.8
표면 마무리
나사 부싱, 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
강화된 열가소성 폴리아미드, 흑연 검정색
나사 볼트, 스틸 5.8
나사 볼트, 스틸 5.8
표면 마무리
나사 부싱, 청색 피막처리.
용도
민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
장점
정밀 부품, 전기 혹은 전자 부품, 부품 및 기계 보호용으로 사용합니다.
적용 분야: ATEX-지침에 따른 전기 설비, 장비 제조.
특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었습니다.
ESD 작동 부품들은 ESD 보호구역용으로 특수 개발되었습니다.
널링 너트를 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
적용 분야: ATEX-지침에 따른 전기 설비, 장비 제조.
특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었습니다.
ESD 작동 부품들은 ESD 보호구역용으로 특수 개발되었습니다.
널링 너트를 공구 없이 조이고 풀 수 있습니다.
안전
이런 ESD 제품들은 폭발 위험이 있는 분야에 위치한 기계, 구성요소, 보호체계에서 사용될 수 있습니다.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.
대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
이런 ESD 제품을 사용하면 정전기 불꽃 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 폭발을 야기할 수 있는 가스나 분진의 점화를 방지합니다.
폭발 위험이 있는 곳에서 근무하고 있는 사람들을 보호하기 위해, 기계 제작자 및 작동자들은 ATEX 지침을 적용하고 지켜야 합니다.
대상 그룹 : ATEX 제품 지침 2014/34/EU을 적용해야 하는 제품 제작사.
ATEX-운용지침 1999/92/EG을 적용해야 하는 운용자.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.