제품 그룹
풀 다운 클램프, 타입 B, 프리즘형 조 포함
K1386_B

풀 다운 클램프, 타입 B, 프리즘형 조 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:볼 스크루를 조이면 클램핑 조가 앞으로 움직입니다. 이를 통해 공작물이 하향 압력으로 동시에 고정 스토퍼 및 접촉면에 고정됩니다. 공작물의 접촉면은 직접 기계 테이블 위에 놓여질 수 있습니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1386_B 풀 다운 클램프, 타입 B, 프리즘형 조 포함 244 kB

도면

풀 다운 클램프, 타입 B, 프리즘형 조 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입슬롯 너비BD

D1HH1H2LL1S1
(클램핑 거리)
장력
N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K1386.210B1032M88,4242085228370003 요청 시
K1386.214B1448M1212,537301172404150009 요청 시
K1386.218B1868M1616,5473513864172150020 요청 시