text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
볼 스크루를 조이면 클램핑 조가 앞으로 움직입니다. 이를 통해 공작물이 하향 압력으로 동시에 고정 스토퍼 및 접촉면에 고정됩니다. 공작물의 접촉면은 직접 기계 테이블 위에 놓여질 수 있습니다.
도면 설명
타입 A: 납작한 조 포함
타입 B: 프리즘형 조 포함

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.