제품 그룹
그리드 판용 3축 클램핑 시스템
K0939

그리드 판용 3축 클램핑 시스템

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸 베이스 플레이트 및 죠오스틸 부착 스트립
특수강 클램핑 죠오툴 스틸 클램핑 핀
표면 마무리:베이스 플레이트 및 죠오, 검정 산화 처리
부착 스트립, 경화처리, 블랭크
클램핑 죠오, 블랭크
클램핑 핀, 경화처리, 블랭크
정보:그리드 판 조립용 3축 클램핑 시스템 클램핑 시스템은 단 8mm 클램핑 깊이에서 모서리 장애 없는 3면 작업을 가능하게 해줍니다. 이 클램핑 시스템으로 클램핑 너비 22 - 236mm가 가능하고 옵션으로 구입할 수 있는 연결 샤프트 K0947를 사용하여 원하는 대로 마음껏 확장할 수 있습니다.
공작물 받침 바로 아래에 피드 샤프트를 설치하면 클램핑력이 최대 22kN까지 공작물에 작용하고, 이 클램핑력은 굽힘을 통해 손실되지 않습니다. 4mm 나이프 에지 실이 있는 클램핑 핀을 사용하면 선행 경향성 없는 형상 결합 클램핑이 보장됩니다.
클램프를 홀 그리드 판에 고정할 때 피팅 나사 K0815를 사용할 것을 권장합니다.
클램프 세트에는 각각 1개의 확장 샤프트 L = 60mm 그리고 L = 120mm가 포함되어 있습니다.

* 클램핑 높이는 어댑터 높임 장치 K0941과 부착 스트립 K0942로 확장할 수 있습니다.
액세서리:스토퍼 세트 K0948
피팅 나사 K0815
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0939 그리드 판용 3축 클램핑 시스템 173 kB
 OPERATING INSTRUCTIONS 3-AXIS CLAMPING SYSTEM 3,9 MB

도면

그리드 판용 3축 클램핑 시스템

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

그리드 간격AA1BB1B2DH클램핑력
max. kN
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0939.401210040x40 (M12)4016019014812412100 *2218.88 요청 시
K0939.501210050x50 (M12)5015019013811412100 *2219.445 요청 시
K0939.501610050x50 (M16)5015019013411016100 *2218.74 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059