3축 클램핑 시스템 / 5축 클램핑 시스템
5축 클램핑 시스템은 최고의 절삭력과 이송력으로 간섭 모서리가 없고 진동이 없는 작업을 가능하게 합니다. 이는 필요한 공차와 표면을 보장하기 위해 매우 짧은 공구를 사용할 수 있습니다. 100mm ~ 250mm 높이에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
5축 클램핑 시스템은 최고의 절삭력과 이송력으로 간섭 모서리가 없고 진동이 없는 작업을 가능하게 합니다. 이는 필요한 공차와 표면을 보장하기 위해 매우 짧은 공구를 사용할 수 있습니다. 100mm ~ 250mm 높이에서 유연하게 사용할 수 있습니다.