{"product":{"productId":"agid.12363","price":5746510,"name":"그리드 판용 5축 클램핑 시스템"},"currency":"KRW"}
설명
정보
그리드 판 조립용 5축 클램핑 시스템 클램핑 시스템은 단 8mm 클램핑 깊이에서 모서리 장애 없는 5면 작업을 가능하게 해줍니다. 이 클램핑 시스템으로 클램핑 너비 22 - 236mm가 가능하고 옵션으로 구입할 수 있는 연결 샤프트 K0947를 사용하여 원하는 대로 마음껏 확장할 수 있습니다.
공작물 받침 바로 아래에 피드 샤프트를 설치하면 클램핑력이 최대 42kN까지 공작물에 작용하고, 이 클램핑력은 굽힘을 통해 손실되지 않습니다. 4mm 나이프 에지 실이 있는 클램핑 핀을 사용하면 선행 경향성 없는 형상 결합 클램핑이 보장됩니다.
클램프를 홀 그리드 판에 고정할 때 피팅 나사 K0815를 사용할 것을 권장합니다.
클램프 세트에는 각각 1개의 확장 샤프트 L = 60mm 그리고 L = 120mm가 포함되어 있습니다.
* 클램핑 높이는 어댑터 높임 장치 K0941과 부착 스트립 K0942로 확장할 수 있습니다.
공작물 받침 바로 아래에 피드 샤프트를 설치하면 클램핑력이 최대 42kN까지 공작물에 작용하고, 이 클램핑력은 굽힘을 통해 손실되지 않습니다. 4mm 나이프 에지 실이 있는 클램핑 핀을 사용하면 선행 경향성 없는 형상 결합 클램핑이 보장됩니다.
클램프를 홀 그리드 판에 고정할 때 피팅 나사 K0815를 사용할 것을 권장합니다.
클램프 세트에는 각각 1개의 확장 샤프트 L = 60mm 그리고 L = 120mm가 포함되어 있습니다.
* 클램핑 높이는 어댑터 높임 장치 K0941과 부착 스트립 K0942로 확장할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.