text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
40
B=너비
120
D1
4
F1 N
1970
F2 N
5420
Item
Spring Hinge
S
1,5
고정 방법
용접하다
모델 1
spring open
버전 2
보어 홀 없음
본체 재질
스틸
제품 타입
스프링 힌지
타입
A
표면 기본 몸체
자연적 마무리

설명

재료

스틸, 스테인리스 스틸 1.4301 혹은 알루미늄 5754.

클램핑 스프링, 스틸 혹은 스테인리스 스틸.

표면 마무리
스틸, 블랭크 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸 및 알루미늄, 블랭크.
클램핑 스프링, 아연-알루미늄-합금.
정보
롤 모양의 힌지.
개도 각도 270°.

스프링 토크:
M(0°) : 0.85Nm / M(90°) : 0.56Nm / M(180°) : 0.28Nm

알루미늄 힌지의 클램핑 스프링은 아연-알루미늄-합금 스틸입니다.

타입 A: 보어 홀 없음
타입 B: 보어 홀 있음
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.