{"product":{"productId":"agid.19958","price":40910,"name":"스프링 힌지스틸, 스테인리스 스틸 혹은 알루미늄, 120 mm, 스프링 열림"},"currency":"KRW"}
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 소재: 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301
- 자동 열림
- 타입 A: 보어홀 없음
설명
재료
스틸, 스테인리스 스틸 1.4301 혹은 알루미늄 5754.
클램핑 스프링, 스틸 혹은 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 블랭크 또는 아연 도금.
스테인리스 스틸 및 알루미늄, 블랭크.
클램핑 스프링, 아연-알루미늄-합금.
스테인리스 스틸 및 알루미늄, 블랭크.
클램핑 스프링, 아연-알루미늄-합금.
정보
롤 모양의 힌지.
개도 각도 270°.
스프링 토크:
M(0°) : 0.85Nm / M(90°) : 0.56Nm / M(180°) : 0.28Nm
알루미늄 힌지의 클램핑 스프링은 아연-알루미늄-합금 스틸입니다.
타입 A: 보어 홀 없음
타입 B: 보어 홀 있음
개도 각도 270°.
스프링 토크:
M(0°) : 0.85Nm / M(90°) : 0.56Nm / M(180°) : 0.28Nm
알루미늄 힌지의 클램핑 스프링은 아연-알루미늄-합금 스틸입니다.
타입 A: 보어 홀 없음
타입 B: 보어 홀 있음
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.