{"product":{"productId":"agid.17742","price":73722.88,"name":"회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 그립: 플라스틱 "},"currency":"KRW"}
- 분리된 2개의 판을 연결하기 위한 잠금 부품
- 닫을 때 찰칵 신호
- 타입 A 조립 방식: 판 두께 6 또는 12mm용
- 고정 나사 포함
설명
재료
하우징, 스테인리스 스틸.
볼트, 스틸.
핀, 스테인리스 스틸.
노브, 열가소성 PA(폴리아미드).
볼트, 스틸.
핀, 스테인리스 스틸.
노브, 열가소성 PA(폴리아미드).
표면 마무리
하우징, 자연적 마무리.
볼트, 니켈 도금
핀, 자연적 마무리.
노브, 유리 섬유 강화 PA, 검정.
볼트, 니켈 도금
핀, 자연적 마무리.
노브, 유리 섬유 강화 PA, 검정.
정보
고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.
플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 12mm 이상 20mm용 조립방식 2.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 12mm 이상 20mm용 조립방식 2.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
Accessory
클램핑 플레이트 K1062
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.