text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스테인레스 스틸 소재 하우징.
스틸 또는 스테인레스 스틸 볼트.
스테인레스 스틸 핀.
스테인레스 스틸 또는 열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.
표면 마무리
자연적으로 마무리된 하우징.
니켈 도금 또는 자연적 마무리 볼트.
광택처리된 핀.
PA 회전 헤드, 유리 섬유 강화, 검은색.
스테인레스 스틸 소재 회전 헤드, 자연적 마무리.
정보
고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm 또는 12mm용 조립방식 1.
플레이트 두께 12mm 이상 20mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
도면 설명
1) 조립 방식 1
2) 조립 방식 2
3) 플레이트
Accessory
클램핑 플레이트 K1062

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.