text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=지름
5
D1
14
D2
25
D3 스크류 DIN 912
M2
D4
21
D5
14
D6
26
H
9
H1
4,5
Item
Clamping plate
L
5
L1
4
모델 1
회전 클램프 래치
버전 2
오목한
본체 재질
스틸
타입
B
표면 기본 몸체
니켈 플레이트

설명

표면 마무리
니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징
정보
고정 나사 M2 또는 M3가 함께 제공됩니다.
두께가 10mm 이상인 플레이트용 B형 조립방식
도면 설명
1) 플레이트
2) 회전식 클램핑 래치
3) 짧은 로케이팅
4) 너트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.