제품 그룹
회전 기계 핸들 장착 알루미늄 DIN 950 핸드 휠
K0160_MDG

회전 기계 핸들 장착 알루미늄 DIN 950 핸드 휠

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 핸드 휠.
고정식 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 검정 산화.
회전 가능한 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리.
표면 마무리:휠 림 회전, 광택.
요청 시:사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0160_MDG 회전 기계 핸들 장착 알루미늄 DIN 950 핸드 휠 311 kB

도면

회전 기계 핸들 장착 알루미늄 DIN 950 핸드 휠
회전 기계 핸들 장착 알루미늄 DIN 950 핸드 휠

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D1D2D3L1L3B3
T
스포크 수회전형 볼 그립
DIN 98 타입 E
CAD액세서리가격주문
K0160.4080X10로케이팅홀 슬롯없8010H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0160.4080X12로케이팅홀 슬롯없8012H7241629--3ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0160.4100X10로케이팅홀 슬롯없10010H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0160.4100X12로케이팅홀 슬롯없10012H7261733--3ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0160.4125X12로케이팅홀 슬롯없12512H7281836--3ø20 x M8 x 67  요청 시
K0160.4125X14로케이팅홀 슬롯없12514H7281836--3ø20 x M8 x 67  요청 시
K0160.4140X14로케이팅홀 슬롯없14014H7301939--3ø20 x M8 x 67  요청 시
K0160.4140X16로케이팅홀 슬롯없14016H7301939--3ø20 x M8 x 67  요청 시
K0160.4160X14로케이팅홀 슬롯없16014H7322040--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.4160X16로케이팅홀 슬롯없16016H7322040--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.4180X16로케이팅홀 슬롯없18016H7372243--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.4180X18로케이팅홀 슬롯없18018H7372243--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.4200X18로케이팅홀 슬롯없20018H7382445--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.4200X22로케이팅홀 슬롯없20022H7382445--3ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.4250X22로케이팅홀 슬롯없25022H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0160.4250X26로케이팅홀 슬롯없25026H7452850--5ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0160.4315X26로케이팅홀 슬롯없31526H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0160.4315X30로케이팅홀 슬롯없31530H7533356--5ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0160.4400X30로케이팅홀 슬롯없40030H7653863--5ø36 x M16 x 117 요청 시
K0160.4400X34로케이팅홀 슬롯없40034H7653863--5ø36 x M16 x 117 요청 시
K0160.4500X34로케이팅홀 슬롯없50034H7784572--5ø36 x M16 x 117 요청 시
K0160.4500X40로케이팅홀 슬롯없50040H7784572--5ø36 x M16 x 117 요청 시
K0160.5080X10로케이팅홀 슬롯있8010H7241629311,43ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0160.5080X12로케이팅홀 슬롯있8012H7241629413,83ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0160.5100X10로케이팅홀 슬롯있10010H7261733311,43ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0160.5100X12로케이팅홀 슬롯있10012H7261733413,83ø16 x M6 x 54.5  요청 시
K0160.5125X12로케이팅홀 슬롯있12512H7281836413,83ø20 x M8 x 67  요청 시
K0160.5125X14로케이팅홀 슬롯있12514H7281836516,33ø20 x M8 x 67  요청 시
K0160.5140X14로케이팅홀 슬롯있14014H7301939516,33ø20 x M8 x 67  요청 시
K0160.5140X16로케이팅홀 슬롯있14016H7301939518,33ø20 x M8 x 67  요청 시
K0160.5160X14로케이팅홀 슬롯있16014H7322040516,33ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.5160X16로케이팅홀 슬롯있16016H7322040518,33ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.5180X16로케이팅홀 슬롯있18016H7372243518,33ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.5180X18로케이팅홀 슬롯있18018H7372243620,83ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.5200X18로케이팅홀 슬롯있20018H7382445620,83ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.5200X22로케이팅홀 슬롯있20022H7382445624,83ø25 x M10 x 83  요청 시
K0160.5250X22로케이팅홀 슬롯있25022H7452850624,85ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0160.5250X26로케이팅홀 슬롯있25026H7452850829,35ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0160.5315X26로케이팅홀 슬롯있31526H7533356829,35ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0160.5315X30로케이팅홀 슬롯있31530H7533356833,35ø32 x M12 x 105,5  요청 시
K0160.5400X30로케이팅홀 슬롯있40030H7653863833,35ø36 x M16 x 117 요청 시
K0160.5400X34로케이팅홀 슬롯있40034H76538631037,35ø36 x M16 x 117 요청 시
K0160.5500X34로케이팅홀 슬롯있50034H77845721037,35ø36 x M16 x 117 요청 시
K0160.5500X40로케이팅홀 슬롯있50040H77845721243,35ø36 x M16 x 117 요청 시