{"product":{"productId":"agid.646","price":55080,"name":"회전 기계 핸들 장착 알루미늄 DIN 950 핸드 휠"},"currency":"KRW"}
- 샤프트와 스핀들의 위치 설정 및 조정용 제어 부품
- 분야: 메커니컬 엔지니어링, 기계 관련 산업, 측정 장비, 장치 제작
- 피팅 및 공작기계에서 밸브를 열고, 닫고 작동하는데 사용
- 튼튼하고 내구성있음
- ISO 공차 등급 (IT) 12 이하의 휠 림의 동심 및 축 주행
설명
재료
알루미늄 핸드 휠.
고정식 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 검정 산화.
회전 가능한 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리.
고정식 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 검정 산화.
회전 가능한 알루미늄 회전식 그립, 스틸 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리.
표면 마무리
휠 림 회전, 광택.
요청 시
사각 소켓 허브 또는 플라스틱 코팅 핸드 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.