text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
24
BN=슬롯용
6
H=높이
27
L=길이
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
15
H1
34
H2
6
L1
36,2
T
5
구성품 재질
스틸
명칭 약어
클램핑 앵글
모델 1
with eccentric clamp
본체 재질
아연
손 힘 FH N
90
클램핑력 F kN
2
타입
C
타입
I

설명

재료
클램핑 앵글, 아연 다이캐스팅.
캠 래버, 알루미늄 다이캐스팅.
몸체, 스틸.
표면 마무리
클램핑 앵글, 알루미늄 색으로 도색.
캠 레버, 검은색, 파우더 코팅 처리.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
슬롯 너트, 아연 도금 처리.
정보
클램프 앵글은 동일한 시리즈의 2개의 프로파일이 측면이 서로 닿고, 임의의 극도로 교차하는 연결부에 적합합니다.

스크류를 풀면 두개의 클램핑이 해제되어 자유롭게 돌리고 홈을 종방향으로 밀 수 있습니다.

클램프 앵글은 대부분 한 쌍 혹은 조인트 앵글과 함께 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.