{"product":{"productId":"agid.17192","price":14700,"name":"클램핑 앵글 I타입"},"currency":"KRW"}
재료
클램핑 앵글, 아연 압력다이캐스팅.
핸들, DIN EN 12844에 따른 아연 압력다이캐스팅.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
클램핑 앵글, 알루미늄 색으로 도색.
핸들, 플라스틱 코팅. 스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
핸들, 플라스틱 코팅. 스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
더 보기
더 적게 표시
클램핑 앵글, 타입 A
시작하여
₩14,700
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 앵글, 타입 B, 클램핑 레버가 있음
시작하여
₩24,550
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 앵글, 타입 C, 편심 클램핑 모듈 포함
시작하여
₩112,930
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
클램핑 앵글, 아연 압력다이캐스팅.
핸들, DIN EN 12844에 따른 아연 압력다이캐스팅.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
클램핑 앵글, 알루미늄 색으로 도색.
핸들, 플라스틱 코팅. 스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
핸들, 플라스틱 코팅. 스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보
클램프 앵글은 동일한 시리즈의 2개의 프로파일이 측면이 서로 닿고, 임의의 극도로 교차하는 연결부에 적합합니다.
스크류를 풀면 두개의 클램핑이 해제되어 자유롭게 돌리고 홈을 종방향으로 밀 수 있습니다.
클램프 앵글은 대부분 한 쌍 혹은 조인트 앵글과 함께 사용됩니다.
스크류를 풀면 두개의 클램핑이 해제되어 자유롭게 돌리고 홈을 종방향으로 밀 수 있습니다.
클램프 앵글은 대부분 한 쌍 혹은 조인트 앵글과 함께 사용됩니다.