text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
12,7
H=높이
45,7
L=길이
350
A
35
A1
128
A12
292
A2
224
A6
60,5
A7
128
Item
Telescopic Rail
KIPP 액세서리
K2393.0347
모델 1
완전 확장
본체 재질
스틸
스트로크 S
356
쌍 당 하중 (80,000 주기) kg
49
제품 타입
스탠다드
조립
측면 장착
타입
D
포장 유형
1개 = 1쌍
표면 기본 몸체
아연 도금
형태 타입
닫힌 위치의 멈춤쇠

설명

재료
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보
한 쌍으로 판매
정보
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.

수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

A형:
텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되게 맞물리며 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 80,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.

B형:
가벼운 압력을 가하면 텔레스코픽 레일은 거의 무소음으로 스스로 나옵니다. 기재된 하중량은 레일 간격 450mm에서 측정되었으며 80,000회 주기의 최대값을 의미합니다.

C형:
열림 및 닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

D형:
닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

E형:
스스로 닫힘 기능을 통해 텔레스코픽 레일은 닫힐 때 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
온도 범위
A형:
+10°C ~ +40°C.

B형:
-20°C ~ +70°C.

C형:
-20°C ~ +70°C.

D형:
-20°C ~ +70°C.
장점
소프트 클로즈
누름 열림
자동 닫힘
열림 및 닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
도면 설명
B형:
1) 조립 구멍은 K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 및 K2381.2060035에 없음

C형:
1) 조립 구멍은 K2381.30600, K2381.30650 및 K2381.30700에 있음
2) 조립 구멍은 K2381.30250에 없음

D형:
1) 조립 구멍은 K2381.40148, K2381.40199
및 K2381.40250에 없음
2) 조립 구멍은 K2381.40600, K2381.40650
및 K2381.40700에 있음
3) 조립 구멍은 K2381.30600 및 K2381.30650에 없음

E형:
1) 조립 구멍은 K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 및 K2381.5050041에 없음
Accessory
조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.