제품 그룹
텔레스코픽 레일, 스틸
측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg, A형
K2381_A

텔레스코픽 레일, 스틸 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.
표면 마무리:레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.
주문 정보:한 쌍으로 판매정보:전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 잠금 해제 레버를 사용하여 서랍을 쉽게 빼내고 가이드에서 분리할 수 있습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다.

수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2.5mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

A형:
텔레스코픽 레일은 닫을 때 닫힘 완충장치에 의해 완충되게 맞물리며 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 80,000회 주기에서 최대 값을 나타냅니다.

B형:
가벼운 압력을 가하면 텔레스코픽 레일은 거의 무소음으로 스스로 나옵니다. 기재된 하중량은 레일 간격 450mm에서 측정되었으며 80,000회 주기의 최대값을 의미합니다.

C형:
열림 및 닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

D형:
닫힘 위치에서 맞물림.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

E형:
스스로 닫힘 기능을 통해 텔레스코픽 레일은 닫힐 때 스스로 끝까지 들어갑니다.
기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm에서 측정되었으며 10,000회 또는 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.
장점:소프트 클로즈
누름 열림
자동 닫힘
열림 및 닫힘 위치에서 맞물림
전면 퀵 릴리스
액세서리:조립 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, K2393도면 설명:
B형:
1) 조립 구멍은 K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 및 K2381.2060035에 없음

C형:
1) 조립 구멍은 K2381.30600, K2381.30650 및 K2381.30700에 있음
2) 조립 구멍은 K2381.30250에 없음

D형:
1) 조립 구멍은 K2381.40148, K2381.40199
및 K2381.40250에 없음
2) 조립 구멍은 K2381.40600, K2381.40650
및 K2381.40700에 있음
3) 조립 구멍은 K2381.30600 및 K2381.30650에 없음

E형:
1) 조립 구멍은 K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 및 K2381.5050041에 없음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2381_A 텔레스코픽 레일, 스틸 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg, A형 246 kB

도면

텔레스코픽 레일, 스틸
측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입조립제품 타입쌍 당
하중
(80,000 주기) kg
포장 유형CAD액세서리가격주문
K2381.10350ASoft close측면 장착스탠다드431 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10400ASoft close측면 장착스탠다드441 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10450ASoft close측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10500ASoft close측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10550ASoft close측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10600ASoft close측면 장착스탠다드451 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10650ASoft close측면 장착스탠다드441 개 = 1 쌍 요청 시
K2381.10700ASoft close측면 장착스탠다드431 개 = 1 쌍 요청 시
주문 번호A

A1A2A3A5A6A7A8BH스트로크
S
LCAD액세서리가격주문
K2381.1035035,1128-----25912,745,7310350 요청 시
K2381.1040035,1128224--288--12,745,7406400 요청 시
K2381.1045035,1128224-----12,745,7457450 요청 시
K2381.1050035,1128224320---40912,745,7508500 요청 시
K2381.1055035,1128224352--416-12,745,7559550 요청 시
K2381.1060035,1128224352224--50912,745,7610600 요청 시
K2381.1065035,1128224352224-544-12,745,7660650 요청 시
K2381.1070035,112822435222428854460912,745,7711700 요청 시