{"product":{"productId":"agid.31141","price":4871.86,"name":"핸들 원형 D=19,4, L=55, 타입:A, 플라스틱 빨강"},"currency":"KRW"}
Grip
원형
플라스틱
적색
판매 단위
₩4,872 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
19,4
L=길이
55
D1
12,4
Item
Grip
모델 1
원형
본체 색상
적색
본체 재질
플라스틱
타입
A
토글 클램프
용
K1245.06000
설명
재료
플라스틱.
표면 마무리
빨간색, 내유성.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.