text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
L=길이
103
A
40
A1
57
A2
8,5
B
40
B1
56
B5
3
C1
43
COMP
빨강
D
8,5
D1
15,9
H
55,5
Item
Push-Pull Clamp
L1
46
L2
36
L3
9
L4
306
M
M8x30
구성품 재질
플라스틱
그립의 개구 각도
72°
모델 1
수평
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
60
스트로크 S
28
클램핑력 F1 N
1500
타입
C
표면 기본 몸체
아연 도금
홀딩력 F2 N
3000

설명

재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보
래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.