제품 그룹
푸시 풀 클램프, 스틸, 고정력 6675N까지, 타입 A
K2289_A

푸시 풀 클램프, 스틸, 고정력 6675N까지, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
정보:클램프는 닫힘 상태와 열림 상태의 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 인장 클램핑에도 사용할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2289_A 푸시 풀 클램프, 스틸, 고정력 6675N까지, 타입 A 204 kB

도면

푸시 풀 클램프, 스틸, 고정력 6675N까지, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AA1B

B1B5C1DD1H스트로크
S
LL1L2M그립의
개구 각도
손 힘
FH
N
클램핑력
F1
N
홀딩력
F2
N
CAD액세서리가격주문
K2289.022501A3552,441,457,2525,46,712,67532125,553,330,2M8x50183°6013002250 요청 시
K2289.038001A41,458,841,457,2531,88,315,995,742157,27840M10x50183°10018003800 요청 시
K2289.066751A50,873,250,871,46,444,48,318,914260235,6118,450M12x50183°14030006675 요청 시