{"product":{"productId":"agid.34000","price":70176.68,"name":"푸시 풀 클램프, 스틸, 고정력 3575N까지, 타입 B"},"currency":"KRW"}
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
정보
타입 A: 래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
타입 B 및 타입 C: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
타입 B 및 타입 C: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.