{"product":{"productId":"agid.28068","price":75240.13,"name":"클램프, 호리존털 베이스, 측정술용, F2=3400, 조절형 클램핑스핀들, H=66,5, L=225, 타입:C, 스틸 검정 광택 처리,구성 요소:플라스틱 검정"},"currency":"KRW"}
Toggle clamp
측정술용
스틸
검정색
아연 도금
- 검은색 표면
- 반사 방지
- 광학 측정용
판매 단위
₩75,240 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F2=응집력(N)
3400
L=길이
225
M=클램핑 스핀들
M8x65
A
26
A1
42
B
31
B1
47
B2
15
B3
9
B4
26
B5
3
C
34
C1
17,5
COMP
검정색
D
6,6
H
66,5
Item
Toggle clamp
L1
79
L2
48,6
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수평
그립의
개구 각도
72°
모델 1
측정술용
버전 2
호리존털 베이스
본체 색상
검정색
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
200
장착 홀
모양
1
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력
F3
N
800
클램핑력
F4
N
1900
타입
C
표면
기본 몸체
아연 도금
형태 타입
대
홀딩력
F1
N
1400
홀딩암의 개구
각도
90°
설명
제품 설명
검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.
재료
스틸.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.
플라스틱 그립, 내유성.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.