text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
F2=응집력(N)
1000
L=길이
112
M=클램핑 스핀들
M5x40
A
13,5
A1
25
B
16,8
B1
27
B2
9,3
B3
5,3
B5
2
C
19
C1
9,5
COMP
검정색
D
5,2
H
38,5
Item
Toggle clamp
L1
37
L2
22,8
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프 .
수평
그립의 개구 각도
78°
모델 1
측정술용
버전 2
호리존털 베이스
본체 색상
검정색
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
80
장착 홀 모양
2
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력 F3 N
250
클램핑력 F4 N
500
타입
A
표면 기본 몸체
아연 도금
형태 타입
홀딩력 F1 N
500
홀딩암의 개구 각도
96°

설명

제품 설명
검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.
재료
스틸.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.