text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
F1=인장력(N)
7000
A
60,3
A1
41,3
A2
9,5
A3
19,1
A4
38,1
A5
9,5
B
54
B1
38,1
B3
30,2
B5
4
COMP
빨강
D
8,6
D1
8
D2
8,5
H
76,1
Item
Latch-Action Clamp
L1
23,7
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프 .
수평
버전 2
with catch plate
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
200
제품 타입
스탠다드
조절 거리 L max.
232,8
조절 거리 L min.
209,1
클램핑 거리 L2
75
타입
B
표면 구성품
내유성
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.