제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리옥시메틸렌 (POM).표면 마무리:백색 또는 검정색.정보:투명아크릴, 플라스틱 소재 및 스테인레스의 정교한 모듈러 시스템.
가볍고 유연한 모듈러.
이용:음식점 / 호텔 / 레스토랑
사무실 책상 / 회의실
카운터 / 소통 공간
학교 / 도서관
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1637 기본모듈 390 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상D

HCAD액세서리가격주문
K1637.150036흰색5036요청 시
K1637.150145흰색50145요청 시
K1637.250036검정5036요청 시
K1637.250145검정50145요청 시

이 카탈로그 다른 품목