위생보호장치
"위생보호" 제품군의 바닥 및 탁상용 스탠드는 견고한 알루미늄 프레임으로 제작되어 있으며 다양하게 사용할 수 있는 아크릴 유리 패널이 장착되어 있습니다. 이는 안정적인 구조를 제공하고 상점, 약국, 식품 매장, 계산대, 의료시설, 대기실, 리셉션 창구 및 입구 영역에서 효과적인 위생 보호 수단으로 사용됩니다. 이 스텐드는 공공장소 및 비즈니스 영역에서 명확한 분리와 보호를 가능하게 하며 고객과 직원들의 안전에 기여합니다. 바퀴형 버전을 포함한 다양한 종류들은 여러 가지 요구 사항에 맞게 유연성을 가지고 있습니다.
Added to your shopping cart