제품 그룹
바퀴형 플로어 스탠드
K1081

바퀴형 플로어 스탠드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 재질.
아크릴 유리.
표면 마무리:정방형 프로필.
투명 아크릴판.
정보:전체 높이: 1960mm
창구 높이: 900mm
바닥 길이: 530mm

알루미늄 프레임 및 투명 아크릴판 삽입 구성의 플로어 스탠드.
견고한 설계로 다용도 사용가능.

정방형 프로필, 상부 프레임 개방형.
투명아크릴 850x850mm, 두께 4mm.
총 헤드룸 1060 mm.
바퀴 및 고정용 브레이크 장치 2개.
이용:소매상 / 약국
식료품점 / 계산대 영역
의료시설 / 대기실
리셉션 창구 / 입구 영역
요청 시:특수 사이즈.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1081 바퀴형 플로어 스탠드 75,5 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명CAD액세서리가격주문
K1081.26플로어 스탠드요청 시