text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=볼트 지름
8
L=길이
25
D
25
D2
8,75
D3
14
Item
Locking pin
L1
8
L2
17,7
L5
33
구성품 재질
스테인리스 스틸
마운팅 홀 H11
8
모델 1
버섯 모양 노브
버전 2
with axial locking
본체 재질
열가소성
전단 강도 더블 엣지 max. kN
38

설명

재료
그립 열가소성
스테인레스 스틸 부픔.
표면 마무리
그립: 검정색
스테인레스 스틸 소재.
정보
잠금 볼트는 부품과 공작물의 빠르고 간편한
고정과 연결을 가능하게 함.

전단 강도 더블 엣지 (F) = S · τ aB max.
Accessory
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.