{"product":{"productId":"agid.20822","price":228519.78,"name":"스위벨 피트 위생 영역용, 타입:A OHNEBEFESTIGUNGSBOHRUNG, D=80 M24X190,스테인레스 스틸 1.4301"},"currency":"KRW"}
Levelling foot
위생 영역용
스테인레스 스틸
- 특히 위생 분야에 적합
- 분야: 식료품 산업, 양조장, 유제품, 음료 및 제약 산업
- 우수한 표면 품질
- 3-A 인증
- 스위벨 앵글 15°
판매 단위
₩228,520 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M24
D=플레이트 지름
80
H1=전체 높이
243
H=높이
25
L=나사 길이
104
D2
35
H2
53
H3
139
Item
Levelling foot
L1
85
L2
70
L3
190
SW
20
SW1
30
모델 1
위생 영역용
본체 재질
스테인레스 스틸
부하
max. kN
(정적 부하)
20
스틸 키
1.4301
타입
A
형태 타입
ohne Befestigungsbohrung
설명
재료
풋 플레이트와 나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4301.
고무 패드(NBR) 85 쇼어 경도 +/-5, FDA 승인.
고무 실링, 실리콘, FDA 승인.
표면 마무리
풋 플레이트, 고광택 연마.
나사 스핀들, 블랭크.
고무 패드, 검정.
고무 실링, 청색.
나사 스핀들, 블랭크.
고무 패드, 검정.
고무 실링, 청색.
정보
3-A 위생 규격 에 따라 인증.
머신 피트의 스핀들 조인트에 있는 스레드와 특수 실링의 고품질 표면과 이중 실링으로 오염을 방지하고 세척 시간을 최소화합니다.
머신 피트는 3-A 로고와 함께 제공됩니다.
머신 피트의 스핀들 조인트에 있는 스레드와 특수 실링의 고품질 표면과 이중 실링으로 오염을 방지하고 세척 시간을 최소화합니다.
머신 피트는 3-A 로고와 함께 제공됩니다.
용도
머신 피트는 특히 식료품 산업, 양조장, 유제품, 음료 및 제약 산업의 기계, 설비 및 장치에 적합합니다.
도면 설명
1) 조절 범위
Accessory
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
플랜지가 있는 캡 너트 K1493.
육각 캡 너트, 플랜지 있음 K1821.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.