{"product":{"productId":"agid.20822","price":169910,"name":"Hygienic DESIGN 스위벨 피트, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 특히 위생 분야에 적합
- 분야: 식료품 산업, 양조장, 유제품, 음료 및 제약 산업
- 우수한 표면 품질
- 3-A 인증
- 스위벨 앵글 15°
설명
재료
풋 플레이트와 나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4301.
고무 패드(NBR) 85 쇼어 경도 +/-5, FDA 승인.
고무 실링, 실리콘, FDA 승인.
표면 마무리
풋 플레이트, 고광택 연마.
나사 스핀들, 블랭크.
고무 패드, 검정.
고무 실링, 청색.
나사 스핀들, 블랭크.
고무 패드, 검정.
고무 실링, 청색.
정보
3-A 위생 규격 에 따라 인증.
머신 피트의 스핀들 조인트에 있는 스레드와 특수 실링의 고품질 표면과 이중 실링으로 오염을 방지하고 세척 시간을 최소화합니다.
머신 피트는 3-A 로고와 함께 제공됩니다.
머신 피트의 스핀들 조인트에 있는 스레드와 특수 실링의 고품질 표면과 이중 실링으로 오염을 방지하고 세척 시간을 최소화합니다.
머신 피트는 3-A 로고와 함께 제공됩니다.
용도
머신 피트는 특히 식료품 산업, 양조장, 유제품, 음료 및 제약 산업의 기계, 설비 및 장치에 적합합니다.
도면 설명
1) 조절 범위
Accessory
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
플랜지가 있는 캡 너트 K1493.
육각 캡 너트, 플랜지 있음 K1821.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.