제품 그룹
플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C
K0654_C

플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플레이트 열가소성 강화 유리 섬유.표면 마무리:검정색.정보:스위벨 패드는 나사 스핀들과 플레이트, 그리고 볼 헤드로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들, 그리고 모든 볼 헤드와 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0421을 참고함.
적합한 볼 헤드는 K0422를 참고함.
도면 설명:
타입 C 미끄럼 방지 플레이트가 없는 마운팅 홀
타입 D 미끄럼 방지 플레이트가 있는 마운팅 홀
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0654_C 플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C 226 kB
 스위벨 패드 기술 정보 275 kB

도면

플라스틱 스위벨 패드 확장 팔 플레이트, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0654.30803C801930 요청 시