제품 그룹
다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 풋 플레이트, 타입 C
K0425_C

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 풋 플레이트, 타입 C

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

다이케스트 아연/스테인레스 스틸 플레이트 1.4305.

표면 마무리:플레이트 아연 다이캐스팅 분말 코팅 검정색. 플레이트 스테인레스 스틸 소재.정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0425_C 다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 풋 플레이트, 타입 C 132 kB
 조절발 기술 정보 671 kB

도면

다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 풋 플레이트, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DAH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0425.30801C아연80551835  요청 시
K0425.31001C아연100741835  요청 시
K0425.30802C스테인레스 스틸80551845  요청 시
K0425.31002C스테인레스 스틸100741845  요청 시