{"product":{"productId":"agid.1753","price":14380,"name":"스위벨 풋 플레이트 다이케스트 아연/스테인레스 스틸 "},"currency":"KRW"}
재료
플레이트 아연 다이캐스팅 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리
플레이트 아연 다이캐스팅 분말 코팅 검정색. 플레이트 스테인레스 스틸 소재.
더 보기
더 적게 표시
다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 풋 플레이트, 타입 A
시작하여
₩14,380
부가세 별도
배송비 별도
다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 풋 플레이트, 타입 B
시작하여
₩26,740
부가세 별도
배송비 별도
다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 풋 플레이트, 타입 C
시작하여
₩37,680
부가세 별도
배송비 별도
다이케스트 아연 또는 스테인레스 스틸 스위벨 풋 플레이트, 타입 D
시작하여
₩41,210
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
플레이트 아연 다이캐스팅 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리
플레이트 아연 다이캐스팅 분말 코팅 검정색. 플레이트 스테인레스 스틸 소재.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 풋의 미끄러짐을 방지함.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 풋의 미끄러짐을 방지함.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
도면 설명
타입 A 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 B 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 포함
타입 C 마운팅 홀 있음(개방형), 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 D 마운팅 홀 있음(개방형), 미끄럼 방지 플레이트 포함
1) 플레이트 Ø 79 부터
타입 B 마운팅 홀 없음, 미끄럼 방지 플레이트 포함
타입 C 마운팅 홀 있음(개방형), 미끄럼 방지 플레이트 미포함
타입 D 마운팅 홀 있음(개방형), 미끄럼 방지 플레이트 포함
1) 플레이트 Ø 79 부터