text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=플레이트 지름
100
H=높이
18
Item
Plate
본체 재질
스테인레스 스틸
부하 max. kN
45
타입
A

설명

재료

다이케스트 아연/스테인레스 스틸 플레이트 1.4305.

표면 마무리
플레이트 아연 다이캐스팅 분말 코팅 검정색. 플레이트 스테인레스 스틸 소재.
정보
스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로 구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사 스핀들과 결합할 수 있음.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.