제품 그룹
스위벨 풋, 스테인리스 스틸,FDA 적용, A형
K2322_A

스위벨 풋, 스테인리스 스틸,FDA 적용, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

풋 플레이트, 나사 스핀들, 스테인리스 스틸 $s14301..
고무 패드 (EPDM), FDA 검사.

표면 마무리:풋 플레이트, 스테인리스 스틸, 광택 처리.
나사 스핀들, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
고무 패드, 청색.
정보:회전 가능하게 장착된 나사 스핀들 및 고무 패드가 있는 스테인리스 스틸 스위벨 풋. 두꺼운 고무 패드가 가황 처리를 통해 판 플레이트에 단단하게 고정됩니다. 고무 패드는 뛰어난 접지력을 가지고 있습니다. 본체 방음 효과가 있고, 진동과 충격이 바닥으로 전달되는 것을 완화합니다..

도표에 제시된 부하값은 스핀들 가운데 있는 플레이트에 수직으로 정적 하중을 가하는 일련의 실험을 근거로 도출된 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.

스테인리스 스틸로 된 풋은, 스핀들 크기 M16 부터 또는 스핀들 길이 L=150 부터 렌치의 폭이 이면으로 되어 있습니다.

적합한 너트와 함께 공급.
요청 시:

풋 플레이트와 나사 스핀들, 스테인리스 스틸 $s14401..
고무 패드 NBR, 검정색.

특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2322_A 스위벨 풋, 스테인리스 스틸,FDA 적용, A형 170 kB

도면

스위벨 풋, 스테인리스 스틸,FDA 적용, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1HH1H2LSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K2322.105010X100A50M102413232100144 요청 시
K2322.105010X50A50M1024823250144 요청 시
K2322.105012X100A50M122413232100144 요청 시
K2322.105012X150A50M122418535150104 요청 시
K2322.105012X50A50M1224823250144 요청 시
K2322.106010X100A60M102713535100147 요청 시
K2322.106010X50A60M1027853550147 요청 시
K2322.106012X100A60M122713535100147 요청 시
K2322.106012X150A60M122719040150107 요청 시
K2322.106012X200A60M122724040200107 요청 시
K2322.106012X50A60M1227853550147 요청 시
K2322.106016X150A60M162719040150137 요청 시
K2322.106016X200A60M162724040200137 요청 시
K2322.108010X100A80M1030137371001410 요청 시
K2322.108010X125A80M1030162371251410 요청 시
K2322.108010X50A80M10308737501410 요청 시
K2322.108010X75A80M103011237751410 요청 시
K2322.108012X100A80M1230137371001410 요청 시
K2322.108012X125A80M1230162371251410 요청 시
K2322.108012X150A80M1230192421501010 요청 시
K2322.108012X50A80M12308737501410 요청 시
K2322.108012X75A80M123011237751410 요청 시
K2322.108016X100A80M1630142421001310 요청 시
K2322.108016X125A80M1630167421251310 요청 시
K2322.108016X150A80M1630192421501310 요청 시
K2322.108016X200A80M1630242422001310 요청 시
K2322.108016X75A80M163011742751310 요청 시
K2322.108020X100A80M2030142421001710 요청 시
K2322.108020X125A80M2030167421251710 요청 시
K2322.108020X150A80M2030192421501710 요청 시
K2322.108020X200A80M2030242422001710 요청 시
K2322.110016X150A100M1633196461501315 요청 시
K2322.110016X200A100M1633246462001315 요청 시
K2322.110020X100A100M2033146461001715 요청 시
K2322.110020X125A100M2033171461251715 요청 시
K2322.110020X150A100M2033196461501715 요청 시
K2322.110020X200A100M2033246462001715 요청 시