text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

풋 플레이트, 나사 스핀들, 스테인리스 스틸 $s14301..
고무 패드 (EPDM), FDA 검사.

표면 마무리
풋 플레이트, 스테인리스 스틸, 광택 처리.
나사 스핀들, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
고무 패드, 청색.
정보
회전 가능하게 장착된 나사 스핀들 및 고무 패드가 있는 스테인리스 스틸 스위벨 풋. 두꺼운 고무 패드가 가황 처리를 통해 판 플레이트에 단단하게 고정됩니다. 고무 패드는 뛰어난 접지력을 가지고 있습니다. 본체 방음 효과가 있고, 진동과 충격이 바닥으로 전달되는 것을 완화합니다..

도표에 제시된 부하값은 스핀들 가운데 있는 플레이트에 수직으로 정적 하중을 가하는 일련의 실험을 근거로 도출된 값입니다. 진동 또는 다른 떨림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에는 고려되지 않습니다.

스테인리스 스틸로 된 풋은, 스핀들 크기 M16 부터 또는 스핀들 길이 L=150 부터 렌치의 폭이 이면으로 되어 있습니다.

적합한 너트와 함께 공급.
요청 시

풋 플레이트와 나사 스핀들, 스테인리스 스틸 $s14401..
고무 패드 NBR, 검정색.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.