제품 그룹
좁은 플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립
K0189_A

좁은 플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.
황동 나사 부싱.
표면 마무리:보우 그립 및 커버 검정색.요청 시:기타 그립 및 커버 색상.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0189_A 좁은 플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립 137 kB

도면

좁은 플라스틱 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABB1DHLL1ST2하중
N
CAD액세서리가격주문
K0189.109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 요청 시
K0189.111706A1172919M640145896,415,5320 요청 시
K0189.111708A1172919M840145896,416870 요청 시
K0189.113206A1323120M6451631016,715,5320 요청 시
K0189.113208A1323120M8451631016,716870 요청 시
K0189.117910A1793522M10502131457,1221200 요청 시