제품 그룹
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 없음
K1529_A

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레그, 열가소성 수지 PA6.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
표면 마무리:그립 레그, 검정.
연결관, 검정.
정보:푸시 버튼(체인저)
LED 2개
8핀식 커넥터
조립:조작면으로부터도면 설명:
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼
5) 커넥터, M12x1
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1529_A 전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 없음 478 kB
 기술 정보 전기식 스위치 기능이 있는 튜브 그립 248 kB

도면

전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABB1D

HH1H2LL1하중
N
CAD액세서리가격주문
K1529.180A18048328,5801060230131000 요청 시