{"product":{"productId":"agid.22400","price":776150,"name":"전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레그, 열가소성 수지 PA6.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
표면 마무리
그립 레그, 검정.
연결관, 검정.
연결관, 검정.
더 보기
더 적게 표시
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 없음
시작하여
₩776,150
부가세 별도
배송비 별도
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함
시작하여
₩1,073,200
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
그립 레그, 열가소성 수지 PA6.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
표면 마무리
그립 레그, 검정.
연결관, 검정.
연결관, 검정.
정보
타입 A:
푸시 버튼(체인저)
LED 2개
8핀식 커넥터
타입 B:
비상 정지(오프너 2개)
푸시 버튼(체인저)
LED 2개
12핀식 커넥터
푸시 버튼(체인저)
LED 2개
8핀식 커넥터
타입 B:
비상 정지(오프너 2개)
푸시 버튼(체인저)
LED 2개
12핀식 커넥터
기술 데이터
다운로드, 기술 정보 참조
연결 타입: M12x1, 8핀 또는 12핀 커넥터.
보호 등급: 커넥터가 연결된 경우 IP54.
연결 타입: M12x1, 8핀 또는 12핀 커넥터.
보호 등급: 커넥터가 연결된 경우 IP54.
조립
조작면으로부터
도면 설명
1) 비상 정지
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼
5) 커넥터, M12x1
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼
5) 커넥터, M12x1
Accessory
튜브 그립, 플라스틱 손잡이 있음, K1528.
커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498
커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498