text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
160
D=마운팅 홀
M6
L=길이
182
B
26
COMP
빨강
H
66
H1
40
H2 max.
70
Item
Pull handle
L1
17
T
10
모델 1
전기식 스위치 기능 있음
버전 2
케이블 포함
본체 색상
검정색
본체 재질
폴리아미드
타입
B
하중 N
1000

설명

재료
열가소성 수지 PA6.
표면 마무리
열가소성 수지, 검정색.
정보
적색 또는 녹색 LED가 있는 푸시 버튼.
그립 레그 조립면에서 나오는 5m 길이 연결 케이블.
보호 등급: IP65.
조립
뒷 부분으로부터.
Accessory
타입 A용:
커넥터 소켓 M12x1, 스크류 잠금 기능 K1498.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.