제품 그룹
원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형
K0551_B

원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 황동.
마그네트 코어 SmCo.
정보:플랫 버전, 보호 시스템.
직경 „D“ 피팅 오차 h6로 연마됨.
SmCo 바 마그네트는 자기 단락를 통해
부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도
철에 직접 압입되어서는 안 됨.
SmCo 자기 그립은 어떠한 자기 소거도
발생하지 않기 때문에 스팟 용접기에서 바로
사용하는 데 특히 적합함.
온도 범위:max. 200 °C.도면 설명:
1) 접착 표면
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0551_B 원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형 190 kB

도면

원형 마그네트(바 마그네트) SmCo, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

D1HT접착력
N
철제벽
거리/mm
CAD액세서리가격주문
K0551.02B6M320581,5 요청 시
K0551.04B8M3205221,5 요청 시
K0551.06B10M4207402 요청 시
K0551.08B13M4207602,5 요청 시
K0551.10B16M42581253 요청 시
K0551.12B20M62562504 요청 시
K0551.14B25M63584005 요청 시
K0551.16B32M64066006 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059