text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
하우징 황동.
마그네트 코어 SmCo.
정보
매끄러운 버전, 차폐 시스템. 직경 ”D” 피팅 오차 h6로 연마됨. SmCo 원통형 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도 철에 직접 압입되어서는 안 됨. SmCo 자기 그립은 어떠한 자기 소거도 발생하지 않기 때문에 스팟 용접기에서 바로 사용하는 데 특히 적합함.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 ”H1” 크기만큼 짧게 할 수 있음.
온도 범위
max. 200 °C.
도면 설명
1) 접착 표면

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.