text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
황동 하우징.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
표면 마무리
매끄러운 하우징.
정보
플랫 버전, 차폐 시스템. 네오디뮴 바 마그네트는 자기 단락으로 인해 부착력을 잃어버리기 때문에 어떠한 경우에도 철에 직접 압입되어서는 안됩니다.

직경 „D“ 피팅 오차 h6로 연마됨.
온도 범위
max. 80 °C.
조립
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.