{"product":{"productId":"agid.20906","price":8379.3,"name":"원형 마그네트(원통형 그리퍼) NdFeB"},"currency":"KRW"}
재료
황동 하우징.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
표면 마무리
매끄러운 하우징.
더 보기
더 적게 표시
원형 마그네트(바 마그네트) NdFeB, A형
시작하여
₩8,379
부가세 별도
배송비 별도
원형 마그네트(바 마그네트) NdFeB, B형
시작하여
₩10,435
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
황동 하우징.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
표면 마무리
매끄러운 하우징.
정보
매끄러운 버전, 차폐 시스템.
네오디뮴 원통형 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 절대로 철에 직접 압입되어서는 안 됨.
직경 ”D” 연마, 피팅 공차 h6 포함.
타입 A의 원통형 마그네트는 접착력 감소 없이 길이를 ”H1” 만큼 줄일 수 있음.
네오디뮴 원통형 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 절대로 철에 직접 압입되어서는 안 됨.
직경 ”D” 연마, 피팅 공차 h6 포함.
타입 A의 원통형 마그네트는 접착력 감소 없이 길이를 ”H1” 만큼 줄일 수 있음.
온도 범위
max. 80 °C.
조립
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면