{"product":{"productId":"agid.20906","price":8379.3,"name":"원형 마그네트(바 마그네트) NdFeB, A형"},"currency":"KRW"}
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 80°C
- 조립: 압입, 나사 체결 혹은 접착
- 차폐 시스템
설명
재료
황동 하우징.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
표면 마무리
매끄러운 하우징.
정보
매끄러운 버전, 차폐 시스템.
네오디뮴 원통형 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 절대로 철에 직접 압입되어서는 안 됨.
직경 ”D” 연마, 피팅 공차 h6 포함.
타입 A의 원통형 마그네트는 접착력 감소 없이 길이를 ”H1” 만큼 줄일 수 있음.
네오디뮴 원통형 마그네트는 자기 단락을 통해 부착력을 잃어버리기 때문에 절대로 철에 직접 압입되어서는 안 됨.
직경 ”D” 연마, 피팅 공차 h6 포함.
타입 A의 원통형 마그네트는 접착력 감소 없이 길이를 ”H1” 만큼 줄일 수 있음.
온도 범위
max. 80 °C.
조립
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.