제품 그룹
오일 레벨 글라스 타입 B, 반사경 있음
K0445_B

오일 레벨 글라스 타입 B, 반사경 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 열가소성, 폴리아미드.
반사경, 플라스틱.
표면 마무리:하우징, 투명, 높은 기계학적 안정성, 내구성, 90°C까지 내온도성, 내용제성(단 알코올 제외), 내부동제(anti freezing).
가스킷, 비석면.
반사경, 흰색.
요청 시:고무 밀폐재 (NBR).도면 설명:
1) 가스킷
2) 점검 마스크
3) 반사경
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0445_B 오일 레벨 글라스 타입 B, 반사경 있음 196 kB

도면

오일 레벨 글라스 타입 B, 반사경 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입DD1D2LL1SW조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0445.222038B22G3/8126,512187 요청 시
K0445.228012B28G1/2168122415 요청 시
K0445.235034B36G3/4218,513,53020 요청 시
K0445.243100B42G1309163625 요청 시
K0445.251114B51G1 1/432101742- 요청 시
K0445.258112B58G1 1/239102150- 요청 시
K0445.274200B74G248122064- 요청 시
K0445.2221615B22M16X1,5126,512,5187 요청 시
K0445.2251815B25,5M18X1,514612,52110 요청 시
K0445.2282015B28M20X1,5167,5122415 요청 시
K0445.2282215B28M22X1,5167,512,52415 요청 시
K0445.2362615B36M26X1,5218,513,53020 요청 시
K0445.2362715B36M27X1,5218,513,53020 요청 시
K0445.2514015B51M40X1,532101742- 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059