제품 그룹
벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음
K0457_A

벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 덮개, 열가소성, 폴리아미드 66. O 링, 고무(NBR).표면 마무리:하우징 검정색, 덮개 붉은색.온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:
1) 덮개
2) O 링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0457_A 벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음 210 kB

도면

벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1CAD액세서리가격주문
K0457.136038A36G3/8231711 요청 시
K0457.141012A41G1/2281812 요청 시
K0457.147034A47G3/4331712 요청 시
K0457.152100A52G1382012 요청 시
K0457.163114A63G1 1/4492313 요청 시
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 요청 시
K0457.1361615A36M16x1,5231711 요청 시
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 요청 시
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 요청 시
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059